België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Zone 2 en 22

Bestelcode: 910925868707
Volledige bestelcode: 871951462767300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868707 nl_BE pdf 370.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868707_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868707_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925868707 REVIT
DIAlux
ULD File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 LDT