België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 40 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Productomschrijving

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig

Bestelcode: 910925868420
Volledige bestelcode: 871951462483200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868420 nl_BE pdf 362.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868420_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868420_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925868420 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT