België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401815887
Volledige bestelcode: 872016975430099

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401815887 nl_BE pdf 386.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401815887_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401815887_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401815887 REVIT
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815887 pdf 638.5 kB