België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 910505100061
Volledige bestelcode: 871869688308200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100061 nl_BE pdf 386.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100061_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505100061_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 IES
Revit-bestand
Revit file - WT120CI - 910505100061 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100061 pdf 638.7 kB