Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Productomschrijving
L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Nee
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar