België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,75 m zonder stekker

Bestelcode: 910503910177
Volledige bestelcode: 871869607293600

Specificaties

  • Type lichtbron
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product