België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,75 m zonder stekker

Bestelcode: 910503910176
Volledige bestelcode: 871869607292900

Specificaties

  • Type lichtbron
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910503910176 nl_BE pdf 374.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910503910176_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910503910176_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Revit-bestand
Revit file - 910503910176 REVIT
DIAlux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT