België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,75 m zonder stekker

Bestelcode: 910503910175
Volledige bestelcode: 871869607291200

Specificaties

  • Type lichtbron
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910503910175 nl_BE pdf 369.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910503910175_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910503910175_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Revit-bestand
Revit file - 910503910175 REVIT
DIAlux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT