Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
Productomschrijving
1200x300 mm, Staal, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaal, Gehard glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Nee
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar