Philips Ledinaire Square-wandmontage, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, MDU2, IP65
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
Productomschrijving
374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), Programmeerbare beweging en lichtsensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Bundelhoek 110°, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Goed
- Garantieperiode 5 jaar