België - Nederlands

Philips Ledinaire Square-wandmontage, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Productomschrijving

374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Bundelhoek 110°, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401834880
Volledige bestelcode: 871016334941199

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401834880 nl_BE pdf 358.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401834880_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401834880_EU
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB