België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 34 W, 1450x55 mm; H93 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Productomschrijving

1450x55 mm; H93 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105668
Volledige bestelcode: 872016962694200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105668 nl_BE pdf 346.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105668_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505105668_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SM530CI - 910505105668 ZIP
DIAlux
ULD File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU LDT