België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103150
Volledige bestelcode: 871951497154700
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
Familie

Product