België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 29 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103149
Volledige bestelcode: 871951497158500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103149 nl_BE pdf 364.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103149_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103149_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Revit-bestand
Revit file - RC530BI - 910505103149 REVIT
DIAlux
ULD File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT