België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 22.5 W, 1200x300 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U5, TP(b), EL-DC

RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SC1500-multisensorbundel, 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103975
Volledige bestelcode: 872016962199200

Specificaties

  • Type lichtbron
    34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103975 nl_BE pdf 359.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103975_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103975_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 IES
Revit-bestand
Revit file - RC450BI - 910505103975 REVIT
DIAlux
ULD File - RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB