België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 32 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), ELW3h/EL-DC

RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4200 lm, 32 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 4-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 910505103974
Volledige bestelcode: 872016962198500

Specificaties

  • Type lichtbron
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 txt 5.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103974 nl_BE pdf 360.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103974_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103974_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 IES
Revit-bestand
Revit file - RC450BI - 910505103974 REVIT
DIAlux
ULD File - RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB