België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 30 W, 1200x100 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40

Productomschrijving

1200x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103961
Volledige bestelcode: 872016962185500

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40 txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103961 nl_BE pdf 359.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103961_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103961_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40 IES
Revit-bestand
Revit file - RC450BI - 910505103961 REVIT
DIAlux
ULD File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB