Philips TrueBlend inbouw, BioUp, 37.5 W, 1200x100 mm, B40, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, TP(b), EL-DC
RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40
Productomschrijving
1200x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 2800 lm, 37.5 W, 75 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar