België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 33.5 W, 1722x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30

Productomschrijving

1722x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 33.5 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103935
Volledige bestelcode: 872016962159600

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103935 nl_BE pdf 366.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103935_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103935_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30 IES
Revit-bestand
Revit file - RC450BI - 910505103935 REVIT
DIAlux
ULD File - RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB