Philips TrueBlend inbouw, 29.5 W, 1722x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, TP(b), EL-DC
RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30
Productomschrijving
1722x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 29.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar