België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 33.5 W, 1722x100 mm, B30, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30

Productomschrijving

1722x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4000 lm, 33.5 W, 119 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103920
Volledige bestelcode: 872016962144200

Specificaties

  • Type lichtbron
    40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103920 nl_BE pdf 369.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103920_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103920_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30 IES
Revit-bestand
Revit file - RC450BI - 910505103920 REVIT
DIAlux
ULD File - RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB