België - Nederlands

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SC200-sensor, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505102498
Volledige bestelcode: 872016901137300

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102498 nl_BE pdf 352.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102498_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102498_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC IES
Revit-bestand
Revit file - RC330VI - 910505102498 REVIT
DIAlux
ULD File - RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC LDT