België - Nederlands

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505102485
Volledige bestelcode: 872016901124300

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102485 nl_BE pdf 348.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102485_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102485_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC IES
Revit-bestand
Revit file - RC330VI - 910505102485 REVIT
DIAlux
ULD File - RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC LDT