Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO
Productomschrijving
Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SC200-sensor, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar