België - Nederlands

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO

Productomschrijving

Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505102469
Volledige bestelcode: 872016901488600

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102469 nl_BE pdf 349.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102469_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102469_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO IES
Revit-bestand
Revit file - RC330VI - 910505102469 REVIT
DIAlux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO LDT