België - Nederlands

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SC200-sensor, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505102453
Volledige bestelcode: 872016901472500

Specificaties

  • Type lichtbron
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102453 nl_BE pdf 353.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102453_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102453_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO IES
Revit-bestand
Revit file - RC330VI - 910505102453 REVIT
DIAlux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO LDT