België - Nederlands

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 910505101678
Volledige bestelcode: 871869997998000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101678 nl_BE pdf 374.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101678_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505101678_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
Revit-bestand
Revit file - RC460BN - 910505101678 REVIT
DIAlux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT