Philips Ledinaire panel Ecoset, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, EcoSet, UGR19
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Productomschrijving
600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver voor EcoSet (geïntegreerd), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel