België - Nederlands

Philips FlexBlend inbouw, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910925868918
Volledige bestelcode: 871951470830300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868918 nl_BE pdf 357.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868918_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868918_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 IES
Revit-bestand
Revit file - RC340BI - 910925868918 REVIT
DIAlux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 LDT