België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Optiek voor hoge stellingen, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Optiek voor hoge stellingen, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102923
Volledige bestelcode: 872016958917900

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI txt 4.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102923 nl_BE pdf 530.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102923_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102923_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI IES
Revit-bestand
Revit file - BY580PI - 910505102923 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI LDT