België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Beugel, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102865
Volledige bestelcode: 872016959401200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product