België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 912500101305
Volledige bestelcode: 871869994575600