België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 2900 lm, 21.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102289
Volledige bestelcode: 872016901308700

Specificaties

  • Type lichtbron
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]