België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1900 lm, 13.2 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102147
Volledige bestelcode: 871869998366600

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product