België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102108
Volledige bestelcode: 871869998327700

Specificaties

  • Type lichtbron
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads