België - Nederlands

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 4000 K, Opaal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Productomschrijving

D68 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 911401805880
Volledige bestelcode: 871016333946799

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]