Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 20.1 W, D125 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125
Productomschrijving
Accent, D125 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar