Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 10.7 W, D125 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Zwart
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125
Productomschrijving
Accent, D125 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar