Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20 W, C/O D150mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20
RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH
Productomschrijving
Recessed, C/O D150mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar