Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20.5 W, C/O D150mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20
RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH
Productomschrijving
Recessed, C/O D150mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar