Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, C/O D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20
RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK
Productomschrijving
Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar