België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 28 W, C/O D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Productomschrijving

Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102766
Volledige bestelcode: 872016958824000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product