Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 25 W, C/O D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH
Productomschrijving
Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar