België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401824484
Volledige bestelcode: 871951494166399

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401824484 nl_BE pdf 395.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401824484_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401824484_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - 911401824484 ZIP
DIAlux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401824484 pdf 652.4 kB