Informatie over productfamilie
Beschrijving
TUV TL Mini lampen zijn slanke, dubbelkneepse UV-C 253,7 nm-lampen. Door de kleine diameter van 16 mm van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV TL Mini lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur.
Voordelen
Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp
Hoog systeemrendement
Kenmerken
geeft korte golf UV-straling met een stralingspiek op 253,7 nm (UV-C) voor sterilisatie werking
het lampglas filtert de 185 nm ozonvormende lijn uit
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.