PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER TL-D Xtreme

Monteren en vergeten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA´s of speciale HF Xtreme-VSA´s.

Voordelen

  • Uiterst langere levensduur tot 10 jaar resulteert in lagere onderhoudskosten, en lagere afval- en verwijderingskosten aan het einde van de levensduur

  • Minder gedoe met vroegtijdige uitval

Kenmerken

  • Extreem lange levensduur tot 10 jaar

  • Lage kwikdosering in de markt voor lampen met lange lamplevensduur

Toepassingen

  • Geschikt voor toepassingen waar de kosten van onderhoud (bijv. vanwege hoge plafonds, moeilijk bereikbaar) en storingen (door onderbreking van productieprocessen, sluiting van tunnels) hoog zijn, of waar lampuitval om veiligheidsredenen niet aanvaardbaar is (bijv. in tunnels en in voedings- en petrochemische industrieën)

Waarschuwingen en veiligheid

  • Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%

  • Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.

Downloads