Informatie over productfamilie
Beschrijving
De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA´s. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.
Voordelen
Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur
Soepele start
Kenmerken
Speciale lamp ontworpen om te werken op hoge frequentie
Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.