De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTERColour CDM-R111

Mooie sprankeling, trendy ontwerp

Producten

Product Vergelijken
73,2
2.800
4200
-
GX8.5

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111 mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

Voordelen

  • Lage bedrijfskosten

  • Gemakkelijke installatie

Kenmerken

  • Hoog lamprendement

  • Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen

Toepassingen

  • Accent- en decoratieve verlichting: displayverlichting met sprankelende, theatrale effecten, zelfs op plaatsen met veel omgevingslicht, zoals etalages
  • Algemene verlichting: met downlighters kan een warme en aangename sfeer geschapen worden

Waarschuwingen en veiligheid

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

  • Alleen te gebruiken met elektronische VSA’s. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA’s.

Downloads