De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Geoptimaliseerd voor lagere temperaturen en extra lange levensduur!

Producten

Product Vergelijken
24,3
1.800
3000
-
2G11

Informatie over productfamilie

Beschrijving

MASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage vroegtijdige uitvalspercentage. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA´s en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Voordelen

  • Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging

  • Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling voor toepassing bij lage temperaturen

Kenmerken

  • 4-pins lampvoet

  • Trifosfor-fluorescentietechnologie

Toepassingen

  • Woonwijken, parken en pleinen, onder overkappingen in opslag- en transportruimten
  • Koude binnentoepassingen (bijv. magazijnen, koelruimten)
  • Lichtopbrengst bij lage temperaturen kan verder verhoogd worden door toepassing van een transparante warmtekap rondom de bovenkant van de lamp

Waarschuwingen en veiligheid

  • De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA

  • Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

Downloads