De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: Alles-in-één aangesloten straatverlichting op zonne-energie

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips SunStay Pro gen2 straatlantaarns op zonne-energie maken het eenvoudiger dan ooit om je duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Met een geïntegreerd zonnepaneel en optie voor een extra verticaal PV-paneel, Lithium Ferro Phosphate (LFP) batterij, beschikken deze straatlantaarns op zonne-energie ook over oplaadopties voor off-grid en hybride gebruik. Sunstay Pro gen2 wordt geleverd met een breed scala aan kleurtemperaturen en speciale lichtrecepten, die de donkere nachthemel behouden. En dat alles in een opvallend armatuurbehuizingontwerp met een robuuste, duurzame (PDC) aluminium behuizing. Zo kun je jarenlang licht brengen in gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet. SunStay Pro gen2 solar-verlichting maakt gebruik van de nieuwste LED-technologie, voor een lange levensduur van 100.000 uur en het beste lumenbehoud in zijn klasse @L95. Het speciaal ontworpen mastopzetstuk biedt verschillende kantelhoeken en een optie voor zijdelingse en paaltopmontage. Met het Ledgine O optische platform kun je ook de afstand tussen de palen vergroten om de totale eigendomskosten te verlagen in een breed scala aan toepassingen. Sunstay Pro gen2 is gemaakt voor een snelle en eenvoudige installatie met een opnieuw ontworpen kabeldoorvoer. Toegang tot de apparatuurcomponenten is van bovenaf mogelijk zonder gereedschap voor nog meer onderhoudsvriendelijkheid. En dankzij Philips Service tag heb je ter plekke toegang tot alle documentatie die je nodig hebt. Er zijn connectiviteits- en dimopties beschikbaar, waaronder een gemonteerde radarbewegingssensor die automatisch het lichtniveau verhoogt wanneer aanwezigheid wordt gedetecteerd. Er is ook de optie om naburige straatlantaarns te groeperen en aan te sturen via een intern mesh-netwerk om de lichtniveaus te verhogen bij detectie van aanwezigheid of activiteit. Bovendien is de VGP726 SunStay Pro gen2 zonneverlichting System Ready, zodat deze op elk moment in de toekomst kan worden gekoppeld aan verlichtingsbeheersystemen zoals Interact City. De alles-in-één keuze voor vandaag en morgen.

Voordelen

  • Licht brengen in gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet

  • Landschappen behouden (geen kabelsleuven)

Kenmerken

  • Vervangbare lithium-ferrofosfaatbatterij voor een lange levensduur en probleemloze werking

  • Keuze uit meer dan 40 verschillende bundels en interne louvres

Toepassingen

  • Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
  • Straten in woonwijken en steden, rotondes, parken en speelterreinen, winkelgebieden
  • Industriegebieden, parkeerterreinen, benzinestations, luchthavens, havens, gebieden voor openbaar vervoer

Waarschuwingen en veiligheid

  • Voor een gegarandeerd goede werking van de straatverlichting kan de berekening van de zonnepanelen worden uitgevoerd door een getraind team van Signify of getrainde partner van Signify

  • Voor een effectieve werking van straatverlichting op zonne-energie moet het fotovoltaïsche paneel de hele dag aan de zon worden blootgesteld en mag het niet in de schaduw worden geïnstalleerd.

Downloads